353-3976: COURROIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-3976: COURROIE

    Numéro de pièce : 353-3976
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Largeur : 27,9 mm (1,10 in)

    Leader mondial depuis plus de 85 ans, Caterpillar propose une technologie de courroie extrêmement compétitive, ainsi que des options adaptées aux produits Cat pour tous les secteurs d'activité que nous supportons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Largeur de la courroie (in): 1,10
    • Longueur de la courroie (in): 53,58
    • Nbre de nervures: 8
    • Type de courroie: Courroies d'entraînement multifonction
    • Usage très intensif: Usage très intensif
    marine products
    C4.4

    off-highway truck
    797B, 795F AC 797F, 793F, 794 AC 793F OEM 793F XQ 797, 795F XQ 793F AC 793F CMD