353-5452: KIT - CAMÉRA WAVS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-5452: KIT - CAMÉRA WAVS

    Numéro de pièce : 353-5452
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de système de caméra - Personnalisé, trois caméras

    Description :
    Les kits de systèmes de caméra Cat® améliorent la sécurité sur le lieu de travail en réduisant les angles morts. Ce kit vous permet de personnaliser véritablement le système afin de l'adapter à votre équipement et à vos applications. Chaque kit contient les éléments suivants :
    • Caméra (quantité : 3)
    • Écran de cabine (quantité : 1)
    • Contacteur de caméra (quantité :1)
    • Faisceau de câblage (quantité : 1)
    • Câble d'écran (longueur : 4 mètres).
    Vous devez également équiper votre système principal d'un câble pour passer de l'écran à chaque caméra, d'un logement pour écran d'affichage et de supports de caméra, à commander séparément pour vous assurer qu'ils sont parfaitement adaptés à votre équipement et à vos applications.

    Attributs :
    • Installation facile et fonctionnement intégré.
    • Conception robuste pouvant résister à des vibrations jusqu'à 15 G et protégée contre le lavage sous pression.
    • Chauffage interne pour élimination de la condensation.
    • Verre trempé pour protection contre les ruptures et les rayures.
    • Inclut à la fois des vues panoramiques et étroites pour améliorer la visibilité du conducteur.

    Applications recommandées :
    • Une solution complète en matière de parc de machines pour équipement à usage intensif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.