353-6047: 353-6047
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-6047: 353-6047

    Numéro de pièce : 353-6047
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique ToughGuard™ moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile et de deux couches de renforcement en fil d'acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique. Le revêtement externe ToughGuard™ exclusif résistant à l'abrasion a passé avec succès 2 millions de cycles de test d'abrasion SAE sans présenter aucun signe d'usure. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    track-type tractor
    D11T