353-7423: KIT DE ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    353-7423: KIT DE ROULEMENT

    Numéro de pièce : 353-7423
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit palier de vilebrequin

    Description :

    • Ce kit contient des bagues et des plaques de butée.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,6
    • Hauteur (mm): 66,04
    • Largeur (mm): 104,14
    • Longueur (in): 5,8
    • Longueur (mm): 147,32
    telehandler
    TL1255C, TL1055D, TH407C, TH406C, TH3510D, TH336C, TH357D, TL642C, TL642D, TL943C, TL1055C, TL1255D, TH210, TH337C, TH215

    asphalt paver
    AP-500E, AP-300, BG-230D, BG555E, AP-555E BG500E, BG-225C, AP-800D, AP-650B

    track-type tractor
    D5K XL D5K LGP D3K LGP D3K XL D4K LGP D5K2 XL D4K2 LGP D3K2 XL D4K XL D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT14G

    paving compactor
    CP-54 CB-534D, CW-16 CB-44B PS-300C, CW-34 CS-533E, CP-54B CW34, CS-433E, CB-434D, CS-54 CP-44 PS-150C, CP-323C, CS-44 CS-423E, CB-66B CB-68B CP54B, CS-64B CB-64 CB-54 CS64B, CP-533E, CS-323C, CS-54B CP-433E, CS54B, CB-54B PS-360C, CB-64B CB-564D, CD-54 PF-300C

    engine - generator set
    C4.4, C4.4DE88E3 C4.4DE65E3 XQP100, C4.4DE55E2 C4.4DE110E C4.4DE88E0

    wheeled excavator
    M315D, M315D2, M317D2, M313D

    engine - machine
    C4.4, SPF343C 3054C, 3054E

    wheel-type loader
    914G2, 910K, 914G

    engine - industrial
    C4.4, SPF343C 3054C, 3054E

    excavator
    312D2 L 318D2 L 312D2, 312D2 GC 313D2, 320D2 GC 313D2 GC 318D2