356-6211: Batterie DIN T4 12 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    356-6211: Batterie DIN T4 12 V

    Numéro de pièce : 356-6211
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Sans entretien, bornes SAE, conception de grille en alliage plomb-calcium

    Description :
    Conçues pour répondre aux besoins des clients et fournir la bonne puissance pour les travaux légers, les batteries Cat de gamme usage général constituent une solution constante et fiable pour de nombreuses applications.

    Cette batterie à électrolyte liquide sans entretien de 12 V présente des dimension DIN T4 spécialement adaptées pour les minipelles hydrauliques Cat. Ses bagues d'extrémité forgées sont conçues pour résister aux fuites d'acide et à la corrosion, les grilles positives à cadre plein fournissent davantage de courant aux cosses pour la puissance au démarrage et les grilles négatives à cadre plein contribuent à éliminer les courts-circuits. Le carter en polypropylène à impact élevé réduit le risque de flexion et de rupture, tandis que les évents de sécurité pare-étincelle empêchent les étincelles de pénétrer accidentellement à l'intérieur de la batterie.
    Cette batterie offre une intensité de démarrage à froid de 380 A, une capacité de réserve de 66 minutes et une capacité de 44 Ah. Elle est dotée de grilles en alliage calcium-argent pour une meilleure résistance aux températures élevées sous le capot.

    Présentant une construction similaire à celle des batteries à puissance élevée haut de gamme Cat, les batteries pour usage général offrent des performances supérieures à celles de la plupart des autres gammes de batteries, et délivrent une alimentation fiable sans sacrifier la qualité au profit du prix. Les batteries Cat sont soumises à des normes plus strictes que les concurrents, avec plus de 100 tests de performance différents pour assurer une puissance inégalée.


    Attributs :
    • Batterie à électrolyte liquide sans entretien pour usage général de 12 V
    • Intensité de démarrage à froid de 380 A
    • Capacité de réserve de 66 minutes
    • Capacité horaire de 44 A
    • DIN T4

    Applications :
    • Minipelles hydrauliques

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 44
    • Capacité de réserve (mins): 66
    • Cosse: Bornes SAE
    • Longueur (in): 8,30
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 16
    • Taille de groupe: T4
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: AUTOMOBILE, TOMBEREAU LÉGER ET SUV
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Énergie de démarrage à froid: 380
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.