357-0097: ASS. CONDUITES - TURBINE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    357-0097: ASS. CONDUITES - TURBINE

    Numéro de pièce : 357-0097
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduites d'huile de turbocompresseur

    Description :

    • Les conduites d'huile sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,5
    • Longueur (in): 18
    forest products
    563C 573C 2570C 2670C

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K 962K

    engine - generator set
    C7.1

    asphalt paver
    AP-1000E BG1055E BG1000E AP-1055E

    excavator
    324E LN 324E L 329E 329E L 329E LN 324E

    engine - industrial
    C7.1