357-2696: COUTEAU LATÉRAL - DROIT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    357-2696: COUTEAU LATÉRAL - DROIT

    Numéro de pièce : 357-2696
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral de type lame.


    Attributs :
    À boulonner/côté droit.
    Offre une lame de coupe solide et résistante à l'usure qui permet de protéger les côtés du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelle. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,3
    • Longueur (in): 22,5
    • Machine: Pelle hydraulique
    excavator
    336D2 320D 320D L 323D L 320D RR 320C 330D 329D L 336F XE 320D2 L 330D L 336D 336E H 330F 325C 336D L 320D2 320D GC 320D LRR 325B L 325D L 321D LCR 330C L 322B L 329E L 336F LN XE 325D 322C 336F LNXE 324E 324D L 336F L 326D L 324D 336E 336D2 L 323D2 L 326F L 336E L 336F 336F L XE 329D 330B L 329E 324E L 336E LH