357-2713: Couteau latéral
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    357-2713: Couteau latéral

    Numéro de pièce : 357-2713
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral gauche à boulonner pour pelle hydraulique

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les couteaux latéraux à boulonner Cat® pour pelle hydraulique présentent une surface robuste et résistante à l'usure. Cela permet de protéger les côtés du godet et d'agrandir la largeur de ce dernier afin de l'ajuster à la largeur d'attaque de la dent. Nos outils d'attaque du sol (G.E.T) bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Les couteaux latéraux Cat® fournissent une surface d'usure remplaçable, à boulonner, qui protège les côtés du godet et réduit les coûts d'entretien de ce dernier. Les couteaux latéraux à profil tranchants offrent une meilleure pénétration du godet. Ils augmentent sa largeur et sa capacité prévue pour une charge utile plus lourde, ce qui vous offre un gain de temps et d'argent.

    Fabriqués en acier avec des propriétés qui maintiennent la dureté pour une plus grande longévité, nos couteaux latéraux durables permettent à vos machines de fournir les performances dont vous avez besoin. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol d'origine Cat.
    Attributs :
    • Remplaçable, à boulonner, pour améliorer la performance du godet tout en protégeant le longeron latéral

    Application :
    • Certains godets de pelle
    • Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Longueur (in): 15,5
    • Machine: Pelle hydraulique
    wheeled excavator
    M320D2 M318D M318D MH M317D2

    excavator
    318D2 L 316E L 320D2 L 320D2 320D GC 320 GC 323 320D2 GC 320 320D 323F 318D2 323D2 L 315D L 325F LCR 325F 323D3 323F L 316F L 323D L 320D L 320E LN 320E 318F L 320D3 318D L 320E L