357-3058: ENS. TUBE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    357-3058: ENS. TUBE - EAU

    Numéro de pièce : 357-3058
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de turbocompresseur

    Description :

    • Les tubes sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Applications recommandées :

    • Turbocompresseurs à refroidissement par eau

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4
    • Longueur (in): 32
    petroleum products
    TH48-E80 C15