359-3426: Projecteur HID
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    359-3426: Projecteur HID

    Numéro de pièce : 359-3426
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur HID 12 V pour feu de travail

    Description :
    Les projecteurs HID (décharge à haute densité) Cat® HID offrent une luminosité deux fois supérieure à celle des lampes halogènes, en ajoutant une protection contre les vibrations et les chocs, ce qui en fait une option durable pour les environnements de travail difficiles. Grâce à cette source de lumière exceptionnelle, vos équipes peuvent travailler en toute sécurité et de manière efficace, même dans l'obscurité. Les ampoules DHI possèdent une durée de vie six à huit fois plus longue qu'une lampe halogène tout en produisant une puissance et une lumière deux fois supérieures à celles des ampoules halogènes traditionnelles. Ainsi, vous bénéficiez d'une solution d'éclairage durable pour vous faciliter la tâche.
    Attributs :
    • Feu de travail
    • Montage vertical
    • 12 V
    • Connecteur DT intégral
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5.51
    • Lamp Type: HID
    • Largeur (in): 5.51
    • Longueur (in): 5.87
    • Motif de la lentille: Feu de travail
    • Numéro de pièce lest: 319-7383
    • Tension (volts): 12
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs HID
    • Type de montage: Verticale
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.