359-9579: ENS. ROUE LIBRE - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    359-9579: ENS. ROUE LIBRE - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 359-9579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 28,4
    • Diamètre de la bride (in): 29,9
    • Type de bride: Bride centrale
    track-type tractor
    D9R D9T