359-9780: Double bride d'assemblage de galet inférieur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    359-9780: Double bride d'assemblage de galet inférieur

    Numéro de pièce : 359-9780
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Double bride d'assemblage de galet inférieur

    Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Type de bride: Double bride
    track-type skidder
    527