360-1407: RONDELLE - RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    360-1407: RONDELLE - RESSORT

    Numéro de pièce : 360-1407
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle étanche

    Description :

    • Les rondelles sont des anneaux plats en métal, en caoutchouc ou en plastique, qui sont fixés sous un écrou ou la tête d'un boulon pour répartir la pression lors du serrage, ou encore entre deux surfaces de contact.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    forest products
    584 584HD