360-1964: Ensemble tube de vidange
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    360-1964: Ensemble tube de vidange

    Numéro de pièce : 360-1964
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite de purge de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,5
    • Longueur (in): 4
    forest products
    2670C 573C 2570C 563C

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K 966F 962K 966F II 972G 966D 966E 966G

    engine - generator set
    C7.1

    asphalt paver
    BG1000E AP-1055E BG1055E AP-1000E

    excavator
    324E L 329E 329E L 324E LN 324E 329E LN

    engine - industrial
    C7.1