366-3380: ASS. ROULEAU - SF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-3380: ASS. ROULEAU - SF

    Numéro de pièce : 366-3380
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 10,24
    • Diamètre de la bride (in): 11,97
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    365C L 390D, 390D L 385C FS 385C L 385C, 385C L MH

    track excavators
    5090B, 385B, 375, 385COEM

    expanded mining products
    MD6640