366-4972: BARRE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-4972: BARRE D'APPUI

    Numéro de pièce : 366-4972
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 1,03
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,07
    • Largeur de la section (in): 0,04
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    com
    836K

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    bhl
    446D

    lhd
    R1700K

    fp
    SAT318, SAT322, SAT323

    emac
    C9.3

    motor graders
    140HNA, 143H, 140K, 120H, 12H, 160H, 140H, 14H, 160K, 120HNA, 160HNA, 12HNA, 120K2, 163H, 135HNA, 16H

    track type tractors
    D6T, D7R, D10T2, D9R, D8T, D6R2XL, D6R2LGP, D6T2LGP, D6RIIXL, D7RII, D8RLRC, D7RLGP, D6TLGP, D6RII, D6RIII, D7ELGP, D6RXL, D9RLRC, D6RIIILGP, D6RLGP, D8RII, D6TXL, D6RIIXW, D6HIIXL, D6RIILGP, D6TLGPOEM, D6TLGPVP

    compactors
    836K, 836KLRC

    ap
    AP-1050B, BG-245C

    wtl
    966L, 966M, 972M XE 950L, 966M XE 982M, 980M, 962 97AM 972M, 962M, 950H, 950 GC 972H, 950M, 962L, 966H, 986K, 962M Z 962H, 972L, 950M Z

    ttt
    D9R, D7R II D6T LGP D6R III D6R II D6T XL D8T, D6T, D7R XR D6R, D6R XL D7E, D7R, D8R D6T XW D7E LGP D6H XL D9T, D6T XW PAT D7R LGP D8R II D10T2, D6R STD D6T XL PAT D6R LGP D6T LGPPAT

    wts
    631K, 637K

    wtt
    854K, 834K

    mg
    12H, 135H NA 120H ES 120H, 12K, 12H ES 12H NA 135H, 160H NA 140H NA 140H, 163H, 160K, 163H NA 120K 2 16H NA 14H NA 120H NA 120K, 140H ES 16H, 160H, 24H, 160H ES 140K, 140K 2

    wheel loaders
    966H, 972M, 972L, 950M, 972H, 950H, 980L, 966M, 962M, 986K, 986H, 980M, 962H, 950GC, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    854KLRC