366-5136: VÉRIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-5136: VÉRIN

    Numéro de pièce : 366-5136
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vérin de marteau Cat®

    Description :
    Le vérin constitue le cœur d'un marteau et abrite le circuit du piston alternatif.

    Attributs :
    Les cylindres de marteau Cat® sont conçus pour être durables et fiables avec des besoins d'entretien et des temps d'immobilisation minimaux.

    Applications recommandées:
    Les marteaux Cat sont utilisés sur les chargeurs compacts rigides, les chargeuses-pelleteuses et les pelles hydrauliques de toutes tailles dans les secteurs de la démolition, de la construction, de l'exploitation de carrières et de la fragmentation de la production.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,4
    • Longueur (in): 26,4
    work tool
    H120E S H110E S H130E S H115E S H160E S H140E S H180E S