366-5138: PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-5138: PISTON

    Numéro de pièce : 366-5138
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Piston marteau Cat®

    Description :
    Un piston marteau est un composant d'un marteau hydraulique qui actionne l'outil de travail.

    Attributs :
    Les pistons marteaux Cat® sont plus longs, ce qui contribue à atténuer les contraintes de recul et les pulsations hydrauliques au niveau du marteau. Les vibrations s'en trouvent atténuées, ce qui permet de protéger le porteur et l'opérateur. Les pistons marteaux Cat présentent également des niveaux optimums d'énergie d'impact dus à un équilibre en termes de poids et de diamètre par rapport aux outils qu'ils actionnent.

    Applications recommandées:
    Les marteaux Cat sont utilisés sur les chargeurs compacts rigides, les chargeuses-pelleteuses et les pelles hydrauliques de toutes tailles dans les secteurs de la démolition, de la construction, de l'exploitation de carrières et de la fragmentation de la production.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6
    • Longueur (in): 41,3
    wktl
    H140E S H180E S H160E S H115E S H120E S H130E S H110E S