366-5761: ARBRE - POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-5761: ARBRE - POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 366-5761
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à eau

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à eau, qui font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,5
    • Longueur (in): 8,7
    marine products
    C7, C9, C9.3, 3126B

    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    C9, C7

    engine - industrial
    3126B