366-8412: ENS. RADIO -AM/
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-8412: ENS. RADIO -AM/

    Numéro de pièce : 366-8412
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Machine Cat prééquipée pour l'installation d'une radio

    Cat® propose une gamme de radios et d'accessoires robustes capables de résister aux applications les plus difficiles sur les machines, les camions routiers, les bateaux, ou à celles du secteur privé. Les radios et les accessoires Cat® sont également conçus pour résister aux températures extrêmes, chaudes ou froides.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Affichage: 0, Rétro-éclairage par LED ; affichage du temps écoulé et de la piste
    • Commandes: 0, Syntonisation Recherche/Balayage ; piste suivante/précédente ; avance/retour rapide ; pause piste ; lecture aléatoire
    • Entrée auxiliaire: MP3 et USB, 0
    • Fréquence météo: 0, Oui
    • Horloge: Réveil, 0
    • Lecteur CD: 0, Déchargement et éjection à l'allumage
    • Mécanisme CD antichocs flottant: Oui, 0
    • Préréglages: 6 stations AM et 12 stations FM mémorisées ; mémoire préréglée auto avec balayage préréglé, 0
    • Puissance: 0, (RMS) 68 (17×4)
    • Sirius XM: XM, 0
    • Syntoniseur compatible avec toutes fréquences mondiales: 0, Oui
    • Technologie Bluetooth intégrée pour téléphonie mains-libres et lecture audio: Non, 0