366-8881: ENS. PRINCIPAL - REFROIDISSEUR D'HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    366-8881: ENS. PRINCIPAL - REFROIDISSEUR D'HUILE

    Numéro de pièce : 366-8881
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 101,6
    • Largeur (mm): 325,1
    • Longueur (mm): 883,9
    adt
    725C, 740, 745 740C 730C, 735C, 745C, 740 GC