367-1814: ENS. FILTRE - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    367-1814: ENS. FILTRE - CARBURANT

    Numéro de pièce : 367-1814
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Filtre à carburant primaire

    Description :

    • Les filtres à carburant éliminent les contaminants contenus dans le carburant.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6
    • Hauteur (mm): 152,4
    • Largeur (mm): 152,4
    • Longueur (in): 11,8
    • Longueur (mm): 299,72
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.