367-5181: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    367-5181: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 367-5181
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble de cylindres Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,22
    • Hauteur (mm): 132,71
    • Largeur (mm): 166,65
    • Longueur (in): 6,56
    • Longueur (mm): 166,65
    engine - generator set
    C32

    wheel-type loader
    992K, 993K

    engine - industrial
    C32

    track type tractors
    D11TCD

    expanded mining products
    6020B, 6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777D, 777G, 777F, 777E, 777C

    track-type tractor
    D11T, D11R

    generator
    SR5

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    C32, TH48-E70

    off highway trucks
    777B, 777D, 777DLRC

    drill
    MD6310

    wheel dozers
    854KLRC