367-6903: 367-6903
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    367-6903: 367-6903

    Numéro de pièce : 367-6903
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    paving compactor
    CB7, CB10, CD-44B CB-54B CD-54B CB-44B