367-9635: Ensembles flexibles
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    367-9635: Ensembles flexibles

    Numéro de pièce : 367-9635
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    engine - generator set
    3512B

    petroleum products
    3516C 3512E

    off-highway truck
    797B 797

    engine - industrial
    3516C

    marine products
    3512C 3512B