368-0075: ENS. BLINDAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    368-0075: ENS. BLINDAGE

    Numéro de pièce : 368-0075
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Écran de turbocompresseur

    Description :

    • Les boucliers sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 11,7
    • Longueur (in): 29,5
    engine - generator set
    G3516H, G3520H, G3516C, G3520E

    engine - industrial
    G3608, G3606, G3616, G3612