368-0103: SFT - SITE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    368-0103: SFT - SITE - COLLIER

    Numéro de pièce : 368-0103
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de chaîne cinématique Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    track-type tractor
    D4B, D3C II D3C, D3B, D4C, D3C III D3, 4P 3P D4C II D4C III 53 3

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT12, IT28, IT18, G916, 916

    wheel-type loader
    G916, 926, 910, 926E, 916, 930T, 930R, G926, G910

    track-type loader
    931C II 931B, 933, 931, 931C, 935B, 935C II 935C

    track loaders
    931C II 931B, 933, 931, 931C, 935B, 935C II 935C

    wheel loaders
    IT18B, IT28B, IT12, IT28, IT18, G916, 916

    track type tractors
    D3CII, D4BLGP