368-0104: ROULEMENT - POSITIONNEMENT - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    368-0104: ROULEMENT - POSITIONNEMENT - COLLIER

    Numéro de pièce : 368-0104
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    wheel-type skidder
    545, 535B, 525B

    track type tractors
    D7H, D7R, D7RIIXR, D7HII, D7RLGP

    wheel tractor scrapers
    637, 637PP

    track loaders
    953K, 953LGP

    pipelayer
    572R II 572R

    track-type loader
    953C, 953, 943, 953D, 953K, 953B

    wheel tractor-scraper
    637D, 637, 631E, 631B, 637G, 637E, 631K, 637K, 623K LRC 623H, 631D, 631G, 623K, 631C, 637B

    track-type tractor
    57H D7H, 7SU 7S LGP D7R II D7R, D7R LGP 7U 7 7A D7R XR 7S 57