370-9778: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    370-9778: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 370-9778
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction papier

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972M 980M 980L 972L

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6 D6T XL D6T D6T XW D6T XW PAT D8T D6T XL PAT D6R LGP D8R D6R D6T LGPPAT D6T LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35