370-9838: 370-9838
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    370-9838:

    Numéro de pièce : 370-9838
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible avec revêtement en Teflon

    Description :
    Achemine le carburant diesel, le carburant biodiesel jusqu'au niveau B20 et les liquides hydrauliques à base de pétrole exposés à des températures élevées.


    Attributs :
    Doté d'une gaine tressée à un fil en acier inoxydable et d'un revêtement interne en Teflon conçu pour résister à la dégradation. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne pression/haute température.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.