371-0182: POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    371-0182: POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 371-0182
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Nos pompes à eau sont conçues pour gérer la charge cyclique de l'entraînement par pignons, et leurs caractéristiques géométriques uniques réduisent les risques de cavitation dus à la formation de poches d'air dans le circuit de refroidissement. Tous les composants de nos pompes à eau (roulements, arbres, rotors) fonctionnent ensemble et forment un système, contribuant ainsi à optimiser l'efficacité et la durée de vie des pompes à eau.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,8
    • Longueur (in): 7,5
    paving compactor
    CB-334E XW CB-334E CB-335E

    engine - industrial
    3024C C1.5 3013C C2.2