371-2241: Lampe stroboscopique
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    371-2241: Lampe stroboscopique

    Numéro de pièce : 371-2241
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lampe stroboscopique à diode orange, 9-32 V

    Description :
    Les feux stroboscopiques Cat® contribuent à assurer la sécurité du chantier en permettant aux équipes de savoir quelles machines sont en cours d'utilisation et où elles se dirigent, même en cas de faible luminosité. Les feux stroboscopiques Cat® sont également dotés de lampes à luminosité supérieure pouvant faire office de témoin d'avertissement. Ces feux stroboscopiques résistent aux vibrations et supportent un vaste panel de conditions de chantier.
    Lumineux et durables, les feux stroboscopiques Cat peuvent être fixés sur une vaste gamme de machines, petites et grandes. Il est également possible de les installer sur des machines plus anciennes.
    Attributs :
    • Lampe stroboscopique orange
    • 9-32 V
    • Base magnétique
    • Homologué CEE
    • Connecteur DT spirale
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations
    • Large gamme de machines Cat

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Lampe stroboscopique à diode - homologuée CEE
    • Tension (volts): 9-32
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de montage: 3 boulons
    material handler
    MH3049, MH3059

    asphalt paver
    AP-655C, AP655F, AP555F, AP-1000D, BG555E, AP600F, AP-655D, AP-1055D, AP-1055F AP500F, BG500E, AP-1055E AP-500E, BG1000E, BG655D, AP-1000E BG-2455D, AP655F L BG600D, BG-260D, AP-555E AP-600D, AP-1000F BG1055E

    cold planer
    PM310, PM822, PM820, PM313, PM312, PM825, PM622, PM620, PM-201

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 962M, 980M, 966L, 966M, 938K, 930K, 980K HLG 924K, 972M, 982M, 962K, 950K, 980K, 950M, 950L, 962L, 980L, 972K, 986K, 966K, 966K XE 930M, 972L, 938M, 962M Z 926M, 950 GC 950M Z 962

    wheel dozer
    814K, 8A4K

    articulated dump truck
    730C2, 740 GC 745C, 735, 730C, 730, 730C2 EJ 740B, 725C, 745 735C, 735B, 725C2, 740C 740

    earthmoving compactor
    815K