H25D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    372-1528: H25D

    Numéro de pièce : 372-1528
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Le Marteau H25D allie simplicité et un rapport puissance-poids parmi les meilleurs de sa catégorie, pour les travaux d'entreprises générales de démolition et de recyclage, à l'intérieur de bâtiments et dans les zones dont l'accès est limité. Spécialement

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Classe de l'énergie des impacts: 203
    • Classe de l'énergie des impacts: 150
    • Coups par minute: 1 000-1 900
    • Diamètre de l'outil: 1.42
    • Diamètre de l'outil: 36
    • Dévers hydraulique Débit nominal: 25
    • Dévers hydraulique Poids en ordre de marche: 70
    • Energy Class: < 677J (500 ft-lbs) - 430201
    • Machine Type: Excavators - 405107
    • Max. Blows per Minute: >1500 - 430304
    • Mini. maximal de l'élément mécanique porteur: 1760
    • Mini. maximal de l'élément mécanique porteur: 798
    • Mini. Poids en ordre de marche: 70
    • Poids Débit nominal: 3.9
    • Poids Débit nominal: 15
    • Poids Poids en ordre de marche: 154
    • Poids Pression en ordre de marche: 1450
    • Poids Pression en ordre de marche: 10000
    • Pression Débit nominal: 6.6
    • Pression maximal de l'élément mécanique porteur: 2430
    • Pression maximal de l'élément mécanique porteur: 1102
    • Pression Poids en ordre de marche: 154
    • Pression Pression en ordre de marche: 16500
    • Pression Pression en ordre de marche: 2393
    • Sound Suppression: Non-silenced - 430402
    • Task: Ground excavation - 430511
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.