375-4336: POMPE - EAU - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    375-4336: POMPE - EAU - COLLIER

    Numéro de pièce : 375-4336
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau Classic

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Pompe à eau
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,5
    • Longueur (in): 12,1
    track-type tractor
    D9N, D8L

    wheel tractor scrapers
    633D, 639D, 651B, 631EII, 631E

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 637G, 631G, 657E, 631D, 637D, 633E II

    engine - generator set
    CG137-08

    wheel-type loader
    988F II 988F

    wheel dozer
    834B

    off highway trucks
    771C, 69D, 769, 769B, 771D

    engine - industrial
    3408, SG137-08 G3408, 3408B, 3408C, CG137-08 G3408B, G3408C

    wheel loaders
    988B

    track type tractors
    D8L, D9N

    off-highway truck
    769D, 771D, 769C