376-6405: JOINT - JOINT TORIQUE - INJECTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    376-6405: JOINT - JOINT TORIQUE - INJECTEUR

    Numéro de pièce : 376-6405
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 3
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 0,75
    • Diamètre intérieur (mm): 19
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    telehandler
    TH357D, TH3510D, TL1055D, TL642D, TL1255D, TH408D, TL943D

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS68B, CS44B, CS56B, CS54B, CB13, CW-34 CP56B, CS64B, CP44B, CP68B, CP54B, CS74B, CW-16 CB8, CP74B, CB10, CW34, CB-68B CB15, CB7, CB-64B CP76B, CB-66B CS78B, CB16, CS79B, CW12

    engine - generator set
    C7.1, C4.4, C4.4DE88E0 XQP100, C4.4DE88E3 XQP150, C4.4DE65E3

    wheel-type loader
    950L, 924K, 950 GC 950M, 962 962L, 930K, 938K, 962M

    engine - industrial
    C4.4, C7.1, SPF343C

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    asphalt paver
    AP655F, AP500F, AP555F, AP655F L AP-1055F AP600F

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL D6K2, D3K2 LGP D6K D6N, D5R2 D4K2 XL D4K2 LGP D3K2 XL

    wheeled excavator
    M322D2 MH M322D2, M324D2 MH M320D2, M317D2, M315D2

    engine - machine
    C4.4, C7.1, SPF343C

    wheel dozer
    814K

    track-type loader
    963K, 953K

    excavator
    330D2 L 326D2, 336 GC 320 GC 323D2 L 330, 320, 329D2 L 320D2 GC 318D2 330 GC 326D2 L 320D2 FM 330D2

    earthmoving compactor
    815K, 816K