376-7362: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    376-7362: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 376-7362
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T, D10T2

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 990H

    wheel dozer
    844K, 844H

    drill
    MD6250

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    775F, 775G LRC 773F, 773G LRC 773G OEM 775G OEM