• \
  • Accueil
  • 377-4057: Gyrophare et lampes stroboscopiques
377-4057: Gyrophare et lampes stroboscopiques
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    377-4057: Gyrophare et lampes stroboscopiques

    Numéro de pièce : 377-4057
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lampe de franchissement orange, 12/24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Franchissement
    • Température (°F): -40 TO 149
    • Tension (volts): 12/24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de montage: 3 boulons
    material handler
    MH3049, MH3059

    wheel-type loader
    950M, 972K, 966K XE 962K, 966M XE 980K HLG 962M, 980K, 966M, 950K, 982M, 950M Z 972M, 950 GC 980M, 972M XE 962M Z 966K

    wheel loaders
    962L, 966M, 950M, 980L, 950K, 966K, 962M, 972L, 972K, 962K, 950L, 972M, 980M, 982M, 966L, 972MXE, 966MXE, 962MZ

    articulated dump truck
    740B, 740, 740C 730C, 745 730C2 EJ 735B, 740 GC 735C

    articulated trucks
    735B, 740CEJ, 740B, 730C2EJ, 730DEJ, 735DLRC, 730C2, 725C2, 730C, 725C, 745C, 735C, 730DEJLRC, 735D, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740BEJ, 745D