379-5632: COLLIER - BOULON EN T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    379-5632: COLLIER - BOULON EN T

    Numéro de pièce : 379-5632
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à boulon en T

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 12,81
    • Diamètre utile maximum (mm): 325,4
    • Diamètre utile minimum (in): 12,5
    • Diamètre utile minimum (mm): 317,5
    • Largeur de pince (in): 0,87
    • Largeur de pince (mm): 22,2
    • Matière: 1E1541A
    engine - generator set
    G3516H, G3520H, G3516C

    engine - industrial
    G3512H, G3606