381-2911: ROULEMENT - ANGLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    381-2911: ROULEMENT - ANGLE

    Numéro de pièce : 381-2911
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Métriques

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la tige (mm): M8
    • Diamètre du côté tige - B (mm): 24,0
    • Hauteur - C (mm): 13
    • Longueur jusqu'au trou de goupille - A (mm): 36,0
    • Type de côté tige: Sphérique
    mex
    301.4C