PC205B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    381-8310: PC205B

    Numéro de pièce : 381-8310
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Angle d'inclinaison: ±8,5
    • Auger bit retention: High Flow
    • Capacité à refus: 1606.0
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • Course du déport latéral (in): 26
    • Dents coniques par tambour: 48
    • Débit hydraulique optimal (GPM): 21-31
    • Débit hydraulique requis: Haut débit
    • Hauteur hors tout: 43.0
    • Hauteur hors tout (in): 43
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de tambour en option (in): 3/8-18/6
    • Largeur hors tout: 68.0
    • Longueur hors tout: 47.0
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 249D, 257D, 259D, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (lb): 1 606
    • Pression hydraulique optimale (bar): 160-240
    • Profondeur de coupe (in): 6
    • Vitesse du tambour: 142-250
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.