SW345B, 76 mm (3 in)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    SW345B, 76 mm (3 in)

    Numéro de pièce : 381-8410
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

    Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

    COMPATIBLE AVEC CET ÉQUIPEMENT

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Auger bit retention: High Flow XPS
    • Capacité à refus: 2549
    • Circuit hydraulique de la machine: XPS HAUT DÉBIT, HAUT DÉBIT, XHP
    • Couple de la roue, pression maximale (lb-ft): 4 604
    • Couple de la roue, pression maximale (N-m): 6 244
    • Course du déport latéral (in): 22
    • Course du déport latéral (mm): 550
    • Cylindrée du moteur (CBM/rév): 1 404
    • Cylindrée du moteur (CI/rév): 86
    • Cylindrée efficace: 86
    • Débit hydraulique (GPM): 33
    • Débit hydraulique (LPM): 125
    • Débit hydraulique requis: XPS haut débit
    • Embouts coniques par roue: 64
    • Fonction de nettoyage de tranchée: Non
    • Hauteur hors tout: 57.0
    • Hauteur hors tout (in): 57
    • Hauteur hors tout (mm): 1 455
    • Interface machine: SSL
    • Largeur de roue (in): 3
    • Largeur de roue (mm): 80
    • Largeur hors tout: 73.0
    • Largeur hors tout (mm): 1 850
    • Longueur: 85.0
    • Longueur (in): 85
    • Longueur (mm): 2°165
    • Machine Type: Compact Track and MultiTerrain Loaders - 405103
    • Mode de transmission: Moteur à pistons/planétaire
    • Mode de transmission: Moteur à pistons/planétaire
    • Modèle compatible: 216B Série 2, 226B Série 2, 232B Série 2, 236B Série 2, 242B Série 2, 247B Série 2, 252B Série 2, 257B Série 2, 216B Série 3, 226B Série 3, 236B Série 3, 242B Série 3, 247B Série 3, 252B Série 3, 257B Série 3, 259B Série 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Poids (kg): 1 156
    • Poids (lb): 2 549
    • Pression hydraulique optimale (bar): 230
    • Pression hydraulique optimale (psi): 3 335
    • Profondeur maximale (in): 18
    • Profondeur maximale (mm): 450
    • Type de scie: Scies circulaires
    • Type de tête de forage en option: Tous travaux
    • Type de tête de forage standard: Béton
    • Vitesse de la tête, débit maximal (FPM): 1 143
    • Vitesse de la tête, débit maximal (MPM): 349
    • Vitesse de roue (tr/min): 89
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.