382-7079: 382-7079
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    382-7079: 382-7079

    Numéro de pièce : 382-7079
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible haute pression - XT-6 ES

    Description :
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    329D LN 324D L 345D L 314E LCR 320D L 324E L 349D L 336E LH 340 336D L 336D2 L 330F L 320E, 323D L 324D, 326F LN 336E L 336E LN 329D L 336 329E LN 349E L VG 345C, 330D L 320E L 320F L 312D L 336D2, 329F L 323F 325D L 352F-VG 320D2, 345D L VG 325D, 315F LCR 326F, 311D LRR 320D2 L 320D LRR 314D LCR 352F, 352F XE VG 323, 323E L 336F, 312D, 335F 336D, 336D LN 311F LRR 323E LN 349E L 314D CR 320D LN 330D LN 340F L LRE 336F LNXE 345D, 320D RR 330D, 330F LN 324D LN 328D LCR 313F L 329D2 L 330F, 336F LN 323D2 L