382-9022: Ens. conduite - hybride
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    382-9022: Ens. conduite - hybride

    Numéro de pièce : 382-9022
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible et tube pour turbocompresseur

    Description :

    • Les ensembles flexible et tube sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Longueur (in): 26
    earthmoving compactor
    826K 836K 825K

    wheel-type loader
    988K 988K XE 986K

    wheel dozer
    824K 834K

    drill
    MD6200

    articulated dump truck
    740B 745C 740 GC 740 735B 735C 745 740C

    load, haul, dump
    R2900