382-9154: BAGUE - EXPANSION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    382-9154: BAGUE - EXPANSION

    Numéro de pièce : 382-9154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement de turbocompresseur

    Description :

    • Les roulements sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,6
    • Hauteur (mm): 66
    • Largeur (mm): 66
    • Longueur (in): 9,6
    • Longueur (mm): 243,8
    3500
    G3512H, G3520, 3512H

    engine - generator set
    G3512E