0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    384-1700: 0.8 m3 (1.0 yd3), Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 384-1700
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Capacité nominale du godet (2): 36.3
    • Capacité nominale du godet (2): 922
    • Capacité à refus: 369.2
    • Capacité à refus: 814
    • Circuit hydraulique de la machine: HAUT DÉBIT, DÉBIT STANDARD - ÉLECTRIQUE
    • Contenance: 0.8
    • Contenance: 1
    • Hauteur copy: 1890
    • Interface machine: SSL
    • Interface Type: Skid Steer Coupler
    • Largeur: 74.4
    • Longueur: 33.5
    • Longueurs des outils de travail: 851
    • Modèle compatible: 903D, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Épaisseur de l'arête de base: 20
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 0.6
    • Épaisseur de l'arête de coupe: 16
    • Épaisseur de la lame de base: 0.8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.