385-7196: CARTER - EMBRAYAGE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    385-7196: CARTER - EMBRAYAGE - COLLIER

    Numéro de pièce : 385-7196
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980F II 980G, 980C, 988G, 988B, 988F, 980G II 980F, 988F II

    track type tractors
    D9R, D9L, D8L, D9T, D9N

    articulated dump truck
    D400, D40D, D350E II D550B, D400D, D350E, D44B, D35HP

    articulated trucks
    D400E, D35-HPC, D400

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    8U 58 8 D8L, 9U D9R, 8S 9SU 9S 59 D9T, 8A 9 9C 59N 59L D9N, 58L

    wheel dozer
    834B, 824G, 834G, 824G II 834U 824C, 824S 834S

    wheel loaders
    980GII

    wheel dozers
    834B, 824G, 834G, 824G II 834U 824C, 824S 834S

    earthmoving compactor
    825 825G II 826G II 836, 826C, 836G, 825G, 825C, 826G