385-7197: POMPE - EAU - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    385-7197: POMPE - EAU - COLLIER

    Numéro de pièce : 385-7197
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau Classic

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,5
    • Hauteur (mm): 165,1
    • Largeur (mm): 160
    • Longueur (in): 6,3
    • Longueur (mm): 160
    track-type tractor
    5A PAT 4 D4H, 55, 53 4P D3, 3P 4S D3C, D3C II 3S D3B, D5C PATLGP D4B, D4C, 4A D5C, D4C II D5C PAT 54 3

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT12, IT18

    wheel-type loader
    916, G926, G910, 926, 926E, 910, G916

    track-type loader
    953, 943, 935C, 931C II 931B, 931C, 935C II 931, 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215B, 215