385-7215: AXE - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    385-7215: AXE - COLLIER

    Numéro de pièce : 385-7215
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter Classic

    Description :
    Les pièces Cat® Classic™ constituent une solution économique pour les équipements Cat utilisés dans des applications de travaux légers.


    Attributs :
    Les pièces Classic ont la même forme, la même configuration et la même fonction que les pièces Cat haut de gamme, mais avec une longévité réduite.


    Applications recommandées :
    Applications de travaux légers.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    motor grader
    140H, 120K 2 12H NA 12H, 135H, 120H NA 140H NA 12H ES 120H, 160H, 12G, 140K, 140, 120H ES 120G, 120K, 140K 2 130G, 135H NA 160H ES 160G, 140G, 140H ES 160K, 160H NA 12K, 12HNA, 140K2

    motor graders
    140H, 120K 2 12H NA 12H, 135H, 120H NA 140H NA 12H ES 120H, 160H, 12G, 140K, 140, 120H ES 120G, 120K, 140K 2 130G, 135H NA 160H ES 160G, 140G, 140H ES 160K, 160H NA 12K, 12HNA, 140K2