385-7742: ASS. MONTAGE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    385-7742: ASS. MONTAGE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 385-7742
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne complète à usage intensif (service intensif, simple arête, trapézoïdal)

    Description :

    • Les chaînes complètes sont formées par assemblage (boulonnage) des patins de chaîne et du matériel.


    Attributs :

    • La chaîne à usage intensif constitue la solution idéale pour vos applications les plus exigeantes. Même dans les conditions les plus difficiles, les rotations de bague humide sont garanties, la retenue des goupilles et des bagues est inégalée dans le secteur et les maillons de masse plus élevée sont résistants aux fissures. Les composants sont fabriqués dans un acier de grande qualité et durcis, pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils fonctionnent en tant que système et donc s'usent à la même vitesse, pour une disponibilité et une productivité maximales.
    • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Largeur des patins (mm): 915
    • Largeur du patin (in): 36
    • Nombre de sections de chaîne: 45
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D6R LGP D6R XL D6R