386-1722: ASS. PHARE - PLANCHER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    386-1722: ASS. PHARE - PLANCHER

    Numéro de pièce : 386-1722
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur à diode 9-32 V pour feu de travail

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Feu de travail
    • Tension (volts): 9-32
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs à diode
    • Type de montage: Vertical/suspendu
    emp
    6020B

    lhd
    R1600H, R2900G, R1700G, R1700K, R3000H

    uat
    AD22

    fp
    548 558

    ttl
    963K, 953K

    track type tractors
    D11T, D9T, D10T

    motor graders
    12M3AWD, 140M3, 16M, 160M3, 12M3

    comp
    CB-24B CB-34B XW CB-34B CB-22B CB-36B CB-32B CC-34B CB2.5 CC-24B CC2.6 CB2.7 CB2.9

    exc
    538 558 320D2 FM

    underground mining loaders
    R2900G

    ttt
    D7E, D11T, D10T2

    skidders
    525DLRC

    mg
    14M, 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 AWD 12M 3 24, 160M 3 18M3, 16M, 16M3, 140M 3 AWD

    oht
    785G